Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
IEPE
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Corriente de excitación (mA):
2 – 10
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
18 – 30
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±5
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
2-10000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Peso del producto :
5 g [ .175 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Perno
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Otro
-
No linealidad (FSO) (%):
±1
-
Rango de aceleración (±) (g):
20000
-
Sensibilidad (mV/g):
.25