Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Cubierta de empalme de conexión trunca
-
Método de cierre :
Continuo
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
250 - 500
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.1, CSA C22.2 N.º 198.2, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Uso de producto :
Cubierta para empalmes enrollables para aplicaciones de cable motor y conexiones de empalme de talón
-
Instrucciones de instalación :
Inglés