Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector DB-9
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
4.75 – 5.25
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Conductor accionado por resorte
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
8 mm [ 0.315 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.1