Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Distancia entre pines :
5.03 mm [ .198 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon 6/6
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Orejetas de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
36.2
-
Grosor de panel (recomendado) :
2.29 mm [ .09 in ]
-
Longitud del producto (mm):
25.4
-
Ancho de producto (mm):
16.13
-
Distancia entre filas :
5.03 mm [ .198 in ]
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 7189
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme