Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo, blindado y revestido
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno extruido reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]