Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del producto de la carcasa posterior del conector :
Sin apantallamiento
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Juego de carcasa posterior
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
ABS
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0