Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
SMA
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
Placa de Evaluación
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.5
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1420 – 1620
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
18.23 g [ .643 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Altura de producto :
2 mm [ .078 in ]
-
Longitud del producto :
70.55 mm [ 2.777 in ]
-
Ancho de producto :
115.8 mm [ 4.559 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GNSS
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma