Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (V):
1000, 600
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Poliolefina
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
40.64 mm [ 1.6 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.83 mm [ .19 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Pieza suelta