Fluoroelastómero modificado
-
Código de material :
51
-
Código del sistema de materiales :
20
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.11, .13, .15, .17, .19
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
20, 22
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
.79, .87
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SC-X-15112
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202