Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
24.7 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Color del cable (base) :
Rojo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
1.05 – 1.15 mm [ .041 – .045 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.41 – 1.56 mm [ .055 – .061 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
32
-
Peso (nominal) (kg/km):
8.2
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.75
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 150