Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Fluoroelastómero modificado
-
Código de material :
51
-
Código del sistema de materiales :
20
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
7.6 – 17.5 mm [ .299 – .689 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
9, 10, 11, 12
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.39, .43, .47, .35
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SC-X-15112
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
222
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme