Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Tipo de empaque :
Accesorios de proceso roscados, Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Puente abierto, sin compensación
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
19 mm [ 0.748 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
1.03 bar [ 15 psi ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
Sensibilidad = 12 - 27 mV/V
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Conexión a puerto :
7/16-20 UNF