Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.38, .12
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
15, 5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Configuración de contacto :
7P + 15P + 4P
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.6 mm [ .074 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.2 mm [ .048 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
7.38 mm [ .29 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Longitud de elemento de retención de montaje en PCB :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines (mm):
2, 1.27
-
Distancia entre pines (in):
.078, .05
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1176
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del SATA :
SATA
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
1
-
Número de puertos :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme