Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1.8mm, 3mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.8, 3
-
Ancho de terminal tab (in):
.118, .07
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .13 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Natural
-
Conector y código de polarización :
A
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
100
Dimensiones
-
Altura del conector :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Longitud del producto :
30.7 mm [ 1.2 in ]
-
Ancho de producto :
32.75 mm [ 1.28 in ]
-
Distancia entre filas :
6.2 mm [ .24 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
11
-
Número de filas :
3
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal