Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a dispositivo, Cable a panel, Cable a placa

  • Sellable  No, Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal, Integrado en la carcasa, Lengüeta de bloqueo

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 56, 76

  • Número de filas  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12, 24, 36, 48

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 36, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°, 90°

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Gris claro, Marrón, Morado, Natural, Negro, Rojo, Verde

  • Conector y código de polarización  A, B, D, Neutro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .63mm, .64mm, .8mm, 1.5 mm, 1.64mm, 1.6mm, 1.8mm, 1mm, 2.28mm, 2.3mm, 2.8 mm, 3mm, 4.8mm, 5.8mm, 6.35mm, 6.3 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .63, .64, .8, 1, 1.01, 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.28, 2.3, 2.8, 3, 4.8, 5.8, 6.3, 6.35, 8

  • Ancho de terminal tab (in) .024, .025, .031, .039, .04, .043, .059, .06, .063, .07, .071, .08, .09, .11, .118, .188, .189, .228, .24, .25, .315

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 7.5, 14, 15, 16, 30, 35

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Lengüeta de polarización, Nervadura de polarización, Pin guía, Polarización, Ranura de polarización

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA, PA GF, PBT, PBT GF, PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.54, 3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 4.55, 5, 5.25, 5.5, 5.6, 6, 6.3, 6.5, 6.7, 8.5

  • Distancia entre pines (in) .079, .08, .09, .098, .1, .11, .12, .13, .137, .138, .14, .15, .157, .16, .165, .18, .19, .197, .2, .21, .217, .22, .23, .236, .24, .25, .26, .33

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 7.8, 8.9, 9.2, 11.6, 13.9, 14, 14.1, 15.2, 16.6, 17.3, 17.4, 18, 18.2, 18.6, 18.7, 20, 20.8, 21, 21.6, 22.8, 24, 24.3, 25, 25.7, 25.8, 26, 26.1, 26.25, 27, 27.2, 27.8, 28, 28.2, 29.1, 30.1, 30.7, 31.4, 32, 32.2, 33.5, 34, 34.95, 35.1, 35.4, 35.5, 37.5, 37.7, 37.8, 38, 39.5, 39.6, 40.5, 41.3, 42, 42.2, 43.9, 45.9, 46.2, 46.9, 48.6, 49.7

  • Ancho de producto (in) .307, .35, .362, .457, .547, .551, .555, .598, .65, .681, .685, .709, .717, .732, .736, .787, .819, .82, .826, .827, .828, .83, .85, .89, .944, .95, .98, .984, 1.01, 1.02, 1.028, 1.03, 1.06, 1.07, 1.09, 1.1, 1.11, 1.14, 1.18, 1.2, 1.23, 1.236, 1.26, 1.31, 1.33, 1.37, 1.38, 1.39, 1.4, 1.47, 1.48, 1.488, 1.496, 1.55, 1.6, 1.62, 1.65, 1.66, 1.73, 1.807, 1.82, 1.84, 1.91, 1.95

  • Altura del conector (mm) 7.9, 10, 10.3, 12.7, 13.4, 14, 14.1, 15.9, 16.5, 16.6, 16.7, 16.9, 17.2, 17.3, 17.6, 18.5, 18.6, 18.8, 18.9, 19.6, 19.75, 20, 21, 21.6, 21.9, 22.6, 22.8, 23.8, 24.3, 24.9, 25, 26.25, 26.6, 26.65, 27, 27.8, 28, 29.2, 29.3, 29.4, 30, 30.2, 30.4, 30.6, 31.4, 32.6, 32.9, 33, 33.1, 33.3, 33.8, 34, 35.1, 35.5, 36, 37, 37.1, 37.6, 39, 39.7, 40.3, 47.7, 49.9, 51.85

  • Altura del conector (in) .311, .394, .406, .5, .52, .527, .53, .551, .555, .626, .65, .657, .665, .677, .681, .692, .72, .73, .74, .744, .77, 0.778, .79, .82, .827, .85, .86, .89, .897, .93, .95, .98, .984, 1.03, 1.04, 1.05, 1.063, 1.09, 1.1, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.196, 1.2, 1.24, 1.28, 1.29, 1.3, 1.31, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41, 1.45, 1.46, 1.48, 1.53, 1.56, 1.59, 1.87, 1.96, 2.04

  • Distancia entre filas (mm) 2.5, 3, 3.3, 3.35, 3.45, 3.55, 3.75, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 5, 5.2, 5.53, 5.6, 5.9, 6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.87, 6.9, 7.3, 7.5, 8, 8.6, 8.9, 9.3, 9.4, 10

  • Distancia entre filas (in) .098, .11, .118, .12, .13, .135, .14, .15, .157, .16, .165, .177, .19, .196, .197, .2, .204, .205, .21, .22, .23, .232, .236, .24, .248, .25, .27, .28, .295, .315, .338, .35, .37, 0.39

  • Longitud del producto (mm) 8, 8.95, 10.4, 11, 13.3, 18.5, 18.6, 19, 20.6, 21, 21.6, 22, 22.6, 22.9, 23.6, 25, 25.55, 25.6, 27.4, 28.4, 32.7, 32.75, 34, 35.2, 35.5, 36.1, 36.8, 37, 39.5, 39.6, 40.2, 40.3, 43.1, 43.5, 43.8, 44.4, 44.5, 45, 45.8, 46.6, 47.5, 47.6, 49.7, 50.7, 51.5, 52.1, 53.05, 54.5, 54.8, 56, 57.4, 58.1, 59.8, 60.5, 60.75, 64, 67, 67.2, 69, 69.8, 73, 73.5, 74.4, 79.15, 80, 82.4, 87.8, 89, 94

  • Longitud del producto (in) .315, .352, .409, .433, .523, .728, .732, .748, .81, .82, .826, .85, .866, .88, .9, .93, .984, 1, 1.006, 1.07, 1.118, 1.28, 1.29, 1.339, 1.38, 1.39, 1.398, 1.42, 1.44, 1.46, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.69, 1.696, 1.7, 1.71, 1.72, 1.75, 1.77, 1.803, 1.83, 1.87, 1.95, 1.99, 2.02, 2.05, 2.1, 2.14, 2.15, 2.2, 2.25, 2.28, 2.35, 2.38, 2.39, 2.51, 2.63, 2.64, 2.71, 2.74, 2.87, 2.89, 2.92, 3.11, 3.14, 3.24, 3.45, 3.5, 3.7

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 130, 266

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 248, 266

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105, -40 – 130, '-40 – 80, -40 – 85, -40 – 100, -40 – 105, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -30 – 221, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 176, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No, UL 94HB, UL 94V-2

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN IEC 512

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Bolsa, Caja, Caja y bandeja, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 63, 65, 70, 72, 75, 84, 100, 108, 110, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 300, 330, 400, 500, 512, 576, 600, 700, 900, 1000, 4000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No, Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No, Sí

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M9194-CH8172

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos