Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Manómetro de vacío
-
Paquete de sensores :
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable plano
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (V):
10
Dimensiones
-
Alto del producto :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diámetro del producto :
15.85 mm [ 0.624 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
3X
-
Presión (psi):
300
-
Tipo de señal de salida :
100 mV, 100 mV
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin tubo
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Conexión a puerto :
1/8-27 NPT (5/8 Hex)