Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Manómetro de vacío
-
Paquete de sensores
Accesorios de proceso roscados, Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable plano
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (V)
10
Dimensiones
-
Alto del producto
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diámetro del producto
15.85 mm [ 0.624 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba
3X
-
Presión (psi)
30, 50, 100, 300
-
Tipo de señal de salida
100 mV, 100 mV
Otro
-
Opciones de sensor
Sin tubo
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
1/8-27 NPT (5/8 Hex)
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MIPS0017