Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conexión
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
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
Número de posiciones de señal :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20000
Características del cuerpo
-
Ferrule de tope de seguridad :
Sin
Características del contacto
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.7 mm [ .185 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Encapsulado