Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
10000
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 1.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.18 mm [ .125 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado