Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
10000
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
59.94
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 1.4
-
Altura del conector (mm):
31.75
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Ancho del conector (mm):
18.16
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado