Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
6000
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Canal ranurado para soporte de montaje
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Valox
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado