Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
De doble polo y doble tiro (DPDT)
-
Disposición de contactos :
SPDT
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Resistencia de bobina (Ω):
50
-
Corriente nominal de contacto (A):
200
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
30
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Perno 1/4-28 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Perno UNC 2A de 6-32
Fijación mecánica
-
Par (bobina) (in-lbs):
7.5
-
Par (auxiliar) (in-lbs):
7.5
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje
-
Par (principal) (in-lbs):
56.3
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
A prueba de factores ambientales
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme