Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Estaño-plomo
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Tipo de remache :
Terminación del conductor central y trenzada
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 80 °C [ -67 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra