Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
48
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
3
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 1.5 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 1.5
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .06
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5, 15
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3.7
-
Distancia entre pines (in):
.098, .145
Dimensiones
-
Altura del conector :
34.4 mm [ 1.35 in ]
-
Longitud del producto :
51.5 mm [ 2.02 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Ancho de producto :
37.35 mm [ 1.47 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
484
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No