Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
Tipo de fluido :Aceite de motor, Combustible diésel, Anticongelante, Fluido de dirección asistida, Gasolina sin plomo, Líquido de frenos, Fluido de transmisión automática (ATF)
Color del producto :Negro
Material primario del producto :Poliolefina reticulada
Flexibilidad :Flexible
Características del tipo de producto
Tubing Product Type :Heat Shrink Tubing
Tipo de pared :Pared única
Condiciones de uso
Propiedades de resistencia :Protección contra salpicaduras
Flamabilidad :Retardante de fuego
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):-55 – 135
Características del empaquetado
Método de empaque :Carrete
Operación/aplicación
Resistencia mecánica :Fluidos, Protección contra la tensión, Corrugación
Otro
País de origen del producto :EE. UU.
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :Conforme
En conformidad con las normas VFU de la UE :Conforme