Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
No
-
Número de posiciones :
12
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Poliamida con fibra de vidrio (GF), Poliamida con fibra de vidrio (GF)
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
3000