Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre y zinc
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Grosor de terminal tab :
.79 mm [ .031 in ]
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Altura de lanza de bloqueo :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.8 – 2.9 mm [ .071 – .114 in ]
-
Longitud del producto :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2048 – 5180
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.8
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1000