Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 2.3mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.28, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.09, .11
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Blanco
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
65
Dimensiones
-
Altura del conector :
39 mm [ 1.53 in ]
-
Longitud del producto :
64 mm [ 2.51 in ]
-
Ancho de producto :
37.7 mm [ 1.48 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
33
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal