Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
6.8 mm [ .267 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Blanco
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
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
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
200
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longitud del producto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Ancho de producto :
25 mm [ .984 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1