Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta de alambre
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
7 mm [ .275 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
350
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí