Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de transición de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
MXSU
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 17.5
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
70 – 150
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
19.9 – 27.5 mm [ .783 – 1.08 in ]
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
150
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
70
-
Diámetro del conductor de las juntas y los empalmes :
8.7 – 15 mm [ .342 – .59 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
28 – 39 mm [ 1.1 – 1.53 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
EMEA
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Flamenco, Francés, Holandés