Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Instrucciones de instalación | Clase de voltaje | Tipo de producto de juntas y empalmes | Rango de la sección transversal del conductor compatible | Rango de diámetro de aislamiento compatible | Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) | Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) | Rango de diámetro de conductor compatible | Diámetro exterior de la funda | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 473477-046 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 120 – 240 mm² | 22 – 31.6 mm | 240 mm² | 120 mm² | 11 – 19.2 mm | 28 – 44 mm | - | - |
| 743209-044 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | ≤ 24 kV | Conector en línea | 95 – 240 mm² | 23 – 33.6 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 30 – 43 mm | - | - |
| 354771-046 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 50 – 95 mm² | 17.6 – 24 mm | 95 mm² | 50 mm² | 7.2 – 12 mm | 24 – 38 mm | - | - |
| CB9319-003 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Holandés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 630 mm² | 37.5 – 40 mm | 630 mm² | 630 mm² | 29 – 32.5 mm | 47 – 54 mm | - | - |
| CR6798-010 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Sueco | ≤ 12 kV | Conector en línea | 800 mm² | 39.5 – 42.6 mm | 800 mm² | 800 mm² | 32 – 33.8 mm | 52 – 57 mm | - | - |
| 495780-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 35 – 95 mm² | 24 – 30 mm | 95 mm² | 35 mm² | 6 – 12 mm | 32 – 43 mm | - | - |
| CR8588-010 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Sueco | ≤ 12 kV | Conector en línea | 1000 mm² | 45 – 47.6 mm | - | - | 38.5 – 39.2 mm | 59 – 64 mm | - | - |
| CA7352-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | ≤ 24 kV | Empalme de reparación | 500 mm² | 37.2 – 41.6 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 48 – 54 mm | - | - |
| CR6798-023 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 800 mm² | 39.5 – 42.6 mm | 800 mm² | 800 mm² | 32 – 33.8 mm | 52 – 57 mm | - | - |
| CA7354-025 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Finlandés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 500 mm² | 33.8 – 37.2 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 44 – 50 mm | - | - |
| A29218-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 70 – 150 mm² | 26.2 – 34.5 mm | 150 mm² | 70 mm² | 8.7 – 15 mm | 34 – 44 mm | - | - |
| CR8588-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 1000 mm² | 45 – 47.6 mm | - | - | 38.5 – 39.2 mm | 59 – 64 mm | - | - |
| 126738-046 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 28.4 – 36.8 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 35 – 50 mm | - | - |
| CA7354-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 500 mm² | 33.8 – 37.2 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 44 – 50 mm | - | - |
| 743209-003 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Holandés | ≤ 24 kV | Conector en línea | 95 – 240 mm² | 23 – 33.6 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 30 – 43 mm | - | - |
| 126738-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 28.4 – 36.8 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 35 – 50 mm | - | - |
| 473477-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 120 – 240 mm² | 22 – 31.6 mm | 240 mm² | 120 mm² | 11 – 19.2 mm | 28 – 44 mm | - | - |
| 691269-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 95 – 240 mm² | 17.6 – 29.4 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 26 – 40 mm | - | - |
| 691269-014 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Húngaro | ≤ 12 kV | Conector en línea | 95 – 240 mm² | 17.6 – 29.4 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 24 – 60 mm | - | - |
| 124108-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 124108-010 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Sueco | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 124108-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 124108-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 124108-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 124108-046 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Español | ≤ 36 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm | - | - |
| 126738-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 28.4 – 36.8 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 35 – 50 mm | - | - |
| 495780-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 35 – 95 mm² | 24 – 30 mm | 95 mm² | 35 mm² | 6 – 12 mm | 32 – 43 mm | - | - |
| 743209-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | ≤ 24 kV | Conector en línea | 95 – 240 mm² | 23 – 33.6 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 30 – 43 mm | - | - |
| 495780-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | ≤ 36 kV | Conector en línea | 35 – 95 mm² | 24 – 30 mm | 95 mm² | 35 mm² | 6 – 12 mm | 32 – 43 mm | - | - |
| 233200-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 70 – 150 mm² | 17.6 – 24.3 mm | 150 mm² | 70 mm² | 8.7 – 15 mm | 25 – 38 mm | - | - |
| 233200-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 12 kV | Conector en línea | 70 – 150 mm² | 17.6 – 24.3 mm | 150 mm² | 70 mm² | 8.7 – 15 mm | 25 – 38 mm | - | - |
| C44894-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Conector en línea | 50 – 150 mm² | 20.2 – 29.5 mm | 150 mm² | 50 mm² | 7.2 – 15 mm | 28 – 41 mm | - | - |
| 463998-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 12 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 25.7 – 32.6 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm | - | - |
| 354771-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 50 – 95 mm² | 17.6 – 24 mm | 95 mm² | 50 mm² | 7.2 – 12 mm | 24 – 38 mm | - | - |
| 473477-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 120 – 240 mm² | 22 – 31.6 mm | 240 mm² | 120 mm² | 11 – 19.2 mm | 28 – 44 mm | - | - |
| 495780-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 36 kV | Conector en línea | 35 – 95 mm² | 24 – 30 mm | 95 mm² | 35 mm² | 6 – 12 mm | 32 – 43 mm | - | - |
| 473477-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 120 – 240 mm² | 22 – 31.6 mm | 240 mm² | 120 mm² | 11 – 19.2 mm | 28 – 44 mm | - | - |
| 354771-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 50 – 95 mm² | 17.6 – 24 mm | 95 mm² | 50 mm² | 7.2 – 12 mm | 24 – 38 mm | - | - |
| 463998-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 25.7 – 32.6 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm | - | - |
| 354771-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 50 – 95 mm² | 17.6 – 24 mm | 95 mm² | 50 mm² | 7.2 – 12 mm | 24 – 38 mm | - | - |
| 463998-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 240 – 400 mm² | 25.7 – 32.6 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm | - | - |
| 495780-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 35 – 95 mm² | 24 – 30 mm | 95 mm² | 35 mm² | 6 – 12 mm | 32 – 43 mm | - | - |
| CS0650-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 36 kV | Conector en línea | 800 mm² | 50.1 – 53.4 mm | 800 mm² | 800 mm² | 32 – 33.8 mm | 62 – 66 mm | - | - |
| CS0450-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Conector en línea | 1000 mm² | 49.4 – 53.2 mm | 1000 mm² | - | 38.5 – 39.2 mm | 64 – 67 mm | - | - |
| CA7352-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Empalme de reparación | 500 mm² | 37.2 – 41.6 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 48 – 54 mm | - | - |
| CA7354-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 12 kV | Conector en línea | 500 mm² | 33.8 – 37.2 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 44 – 50 mm | - | - |
| CA7110-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Conector en línea | 150 – 300 mm² | 25 – 35.5 mm | 300 mm² | 150 mm² | 12.9 – 21.6 mm | 33 – 48 mm | - | - |
| CR6797-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Conector en línea | 800 mm² | 44.8 – 46.9 mm | 800 mm² | 800 mm² | 32 – 33.8 mm | 58 – 61 mm | - | - |
| A26347-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 17.5 kV | Conector en línea | 70 – 150 mm² | 19.9 – 27.5 mm | 150 mm² | 70 mm² | 8.7 – 15 mm | 28 – 39 mm | - | - |
| C44894-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Conector en línea | 50 – 150 mm² | 20.2 – 29.5 mm | 150 mm² | 50 mm² | 7.2 – 15 mm | 28 – 41 mm | - | - |