Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Inline Joint
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre, Cinta de cobre
-
Método de cierre :
Wrap-Around
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
25 – 70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
25
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GOST 13781.0.86, UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Comunidad de Estados Independientes, Europa del Sur y del Este
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Estonio