Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes :
Mecánicas
-
Método de sellado de cables :
Espuma
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Relleno :
Resina de poliureteno
-
Sello de caja :
Clip
-
Técnica de instalación :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Método de cierre :
Clip
Características de la configuración
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
0
-
Número de conductores :
4
-
Número de cables principales (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No
Dimensiones
-
Altura (instalado) (mm):
600
-
Longitud (instalado) (mm):
894
-
Volumen de relleno (l):
12
-
Tipo de conexión del cable :
Conector mecánico
-
Ancho (instalado) (mm):
410
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95 – 300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²):
95
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pallet
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación, De exterior y enterrado de manera directa, Juntas/empalmes
-
Instrucciones de instalación :
Inglés