Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las juntas TSJ están diseñadas para ser sencillas y fáciles de instalar. Forman parte de la gama de accesorios para cables de TE, conocida desde hace más de 60 años por su experiencia, fiabilidad y calidad. Las carcasas de juntas rígidas transparentes de poliestireno de alto impacto proporcionan generosas dimensiones de unión y permiten una fácil visualización para verificar el posicionamiento del conector y el relleno de resina. Las carcasas de las juntas se suministran completas con tiras de sellado de espuma preaplicadas, clips de fijación y cinta de sellado. El llenado de la junta se hace más fácil con un conveniente embudo de vertido y una tapa de sellado.

Todas las juntas se suministran con la gama de conectores mecánicos B&H de TE Connectivity. Estos conectores se completan con cubiertas aislantes moldeadas que ofrecen un aislamiento confiable y robusto, lo que reduce el tiempo de instalación y hace que el trabajo en directo sea más fácil y seguro.

Para aplicaciones superiores a 70 mm2, los kits se completan con conectores mecánicos controlados por cortes adecuados para conductores trenzados, sólidos, sectoriales y redondos.

Los componentes para la unión de armaduras están incluidos en el kit. La unión de continuidad es un conductor flexible aislado con clasificación de cortocircuito adecuado para circuitos protegidos por fusibles.

Las juntas se rellenan con una resina calificada y bien establecida, con la opción de resina de poliuretano de dos partes o

Resina ecológica Guroflex-N™.  Cada opción se suministra en bolsas de lámina flexible para facilitar la mezcla y el vertido. Los kits de resina tienen una vida útil completa de 2 años.

Cada kit de junta incluye instrucciones de instalación claras y detalladas. Los componentes del kit están bien protegidos en un encapsulado robusto con un etiquetado claro.

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Una amplia gama de juntas rectas y ramificadas llenas de resina para cables de alimentación blindados de bajo voltaje con tamaños de conductor de hasta 400 mm2
  • Diseñado con dimensiones generosas para acomodar conectores mecánicos modernos que no necesitan herramientas de instalación especiales
  • La combinación de resina suministrada con el kit en una bolsa de doble cámara proporciona aislamiento, sellado y protección mecánica para la junta completada.
  • Carcasas de juntas rígidas transparentes para ayudar a la instalación correcta
  • Los componentes de unión de la continuidad de blindajes están incluidos en cada kit
  • Calificado para estándares de desempeño nacionales e internacionales
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Diseño de derivación  Y

  • Relleno  PowerGel, PU RAPID 4300B/GUROFLEX, Resina de poliureteno

  • Sistema de materiales  Poliuretano de dos partes

  • Vida útil  3 años, Ilimitado

  • Sello de caja  Clip

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Método de sellado de cables  Espuma

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Connector Wedge, Mecánicas

  • Empaque de relleno (C/D)  Bolsas de doble cámara

  • Técnica de instalación  Resina

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Caja de conexión, Caja de conexiones, Conector en línea, Empalme de derivación, Enlace de cuña, Junta de gel de bajo voltaje, Tapa de cierre

  • Estilo de blindaje para cable  Alambre de cobre, Cubierta de plomo, Distintos, de bajo voltaje

  • Método de cierre  Clip

Características de la configuración

  • Número de cables de derivacióm (máx.)  1, 0

  • Número de conductores  1, 4

  • Número de cables principales (máx.)  1, 2

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 12, .6/1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Naranja, Negro, Transparente

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Material aislante  Plástico, XLPE/EPR

Fijación mecánica

  • Refuerzo mecánico  Sujetacables

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  No, SWA

Dimensiones

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (máx.) (mm²) 6, 16, 35, 70, 120, 185, 300

  • Altura (instalado) (mm) 40, 57, 150, 190, 600

  • Ancho (instalado) (mm) 45, 50, 410, 500, 518, 820

  • Diámetro de cables compatible - Principal (mín.) (mm) 5, 10

  • Longitud (instalado) (mm) 115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288

  • Tipo de conexión del cable  Conector mecánico

  • Volumen de relleno (l) 12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88

  • Sección transversal del cable compatible - Derivación (mín.) (mm²) 35, 95

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 35, 300, 16 – 25, 70 – 95, 185 – 240, 70 – 300, 120 – 150, 95 – 300, 16 – 35, 185 – 300, 6, 10

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 350 – 500

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 4, 35, 70, 300

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300

  • Diámetro de cables compatible - Principal (máx.) (mm) 17, 23

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  EN 50393, ENA TS 09 23 edición 2

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa de polietileno dentro de una caja máster, Cardbox, Pallet

  • Cantidad por empaque  1, 12

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación, Conexión de enlace de puesta a tierra en uniones de transición, De exterior y enterrado de manera directa, Enlace de cuña de caja de conexiones de bajo voltaje, Fijación de terminación aérea, Juntas/empalmes, Tapa de cierre flexible para el extremo del potenciométrico

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TSJ

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos