Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble :
Conector eléctrico
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Carcasa metálica
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Brida cuadrada
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
-
Con protección :
Sí
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida cuadrada
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
N
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
IP68
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Zinc-níquel, negro
-
Material base de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Sulfuro de polifenileno
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce (estándar)
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm):
58.8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
1410
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de posiciones de potencia :
1
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Contactos precargados :
Sí
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
600
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
0 mm [ 0 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
21
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones