Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel depositado por electrólisis
-
Material base de la carcasa :
Aleación de zinc
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PBT GF
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
17
-
Número de posiciones de señal :
17
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
23
-
Alineación polarizada :
Sin codificar
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones