Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Helicoidal
-
Tipo de antena :
Helicoidal
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.2:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
5.6
-
Banda de frecuencia (MHz):
868
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
862 – 870
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .03527 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Dimensiones
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Ancho de producto :
8.9 mm [ .35 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN, LPWAN, Wi-Fi