Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de extremo para antena de montaje :
Mini UHF
-
Tipo de conector de extremo para radio de montaje :
Mini UHF
-
Conexión de antena :
MHF1, U.FL
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.1:1
-
Operación de la antena :
Activo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
36.1
-
Banda de frecuencia (MHz):
1602
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1164 – 1610
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
11.6 g [ .409 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
RHCP
-
Tipo de montaje :
Montaje de conector
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
1.13 mm [ .044 in ]
-
Longitud del cable :
.06 m [ 0.196 ft ]
-
Altura de producto :
7.23 mm [ .285 in ]
-
Longitud del producto :
25.12 mm [ .989 in ]
-
Ancho de producto :
25.24 mm [ .99 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
GPS
-
Entorno de antena :
Interior
-
Opción :
Conector preinstalado
-
Direccionalidad :
Direccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GNSS, GPS
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS, GPS
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja