Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Tipo N
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Varilla/Palanca
-
Tipo de banda :
Triple banda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características de la señal
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
> 6
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi