Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Espiral
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (mm):
3.4
-
Longitud total contraída (mín.) (mm):
127
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
55
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
25
-
Longitud total contraída (mm):
140
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
> 2:1
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Corrosión atmosférica
-
Tipo de hidrófugo :
Aceite para transformadores
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 62329-3, HD631.2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme