Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Opciones de componentes de potencia :
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Inline Joint
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Vida útil :
Ilimitado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material aislante :
Plástico
Dimensiones
-
Conexión por cable :
Conector mecánico, Conector mecánico
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
6 – 25
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Uso de producto :
Juntas/empalmes