Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación, Distribución
-
Equipo compatible :
Conductores/cables
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Rojo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de línea
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
0 – 11 mm [ 0 – .45 in ]
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme