Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta de línea
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 25
Operación/aplicación
-
Equipo compatible :
Conductores/cables
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación, Distribución
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
11 – 19 mm [ 0.45 – 0.75 in ]
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
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Gris
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS