Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliuretano de dos partes
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Resina
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Junta de bifurcación de resina de bajo voltaje
-
Aislamiento :
XLPE/EPR
-
Estilo de blindaje para cable :
Distintos, de bajo voltaje
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Método de cierre :
Clips
-
Familia de productos :
B&H
-
Terminal mecánico incluido (conductor) :
Sí
-
Sello del cable :
Espuma
-
Empaque de relleno (C/D) :
Bolsas de doble cámara
-
Relleno :
PU RAPID 4300B/GUROFLEX
-
Vida útil :
3 años
-
Diseño de derivación :
Y
-
Tipo de conector :
Mecánico
-
Sello de caja :
Clip
Características de la configuración
-
Número de conductores :
4 (máx.)
-
Número de cables principales (máx.) :
1
-
Número de cables de derivacióm (máx.) :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color :
Transparente
-
Orientación de partición :
Horizontal
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Conexión por cable :
Conector mecánico, Conector mecánico
-
Rango de la sección transversal (mm²):
300
-
Sección transversal del cable (máx.) (principal) (mm²):
70
-
Sección transversal del cable (mín.) (principal) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable de derivación (máx.) (mm²):
300
-
Sección transversal del cable de derivación (mín.) (mm²):
95
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Normas :
EN 50393
-
Especificación de diseño :
CENELEC 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
EMEA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Uso de producto :
Juntas/empalmes
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Otros colores disponibles :
No