Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos, Agua
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
3:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
.36 mm [ .014 in ]
-
Longitud del producto :
55 mm [ 2.165 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Rango de tamaño de tubo :
10.16 – 25.4 mm [ .4 – 1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
125
-
Propiedades de resistencia :
Humedad, Protección contra salpicaduras, Protección contra la inmersión
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C):
135
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos :
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Daño mecánico, Vibración, Fluidos, Protección contra la tensión, Abrasión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
República Checa
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme