Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de tubos
Tubos termorretráctiles
-
Tipo de pared
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV)
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de frenos
-
Color del producto
Negro, Rojo
-
Rango de contracción
3:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada, Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad
Semirrígido
Dimensiones
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (mm)
.3, .31, .35, .36
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) (in)
.012, .014
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
.96, 1.09, 1.19, 1.27, 1.39, 1.65, 1.9
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.038, .043, .047, .05, .055, .065, .075
-
Longitud del producto (mm)
25, 35, 40, 45, 50, 55, 57.15, 70, 75, 80, 95, 152.4, 300, 1220
-
Longitud del producto (in)
.984, 1.377, 1.574, 1.771, 1.97, 2.165, 2.25, 2.755, 2.952, 2.953, 3.149, 3.94, 6, 11.811, 48.03, 48.031
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.58, 1.52, 2.03, 3.42, 4.95, 7.95, 10.16
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.023, .06, .08, .135, .195, .313, .4
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.17, 4.74, 6.35, 9.93, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .187, .25, 0.391, .5, .75, 1
-
Rango de tamaño de tubo (mm)
1.52 – 4.74, 7.95 – 19.05, 2.03 - 6.35, 3.42 – 9.93, 10.16 – 25.4, .58 – 3.17, 4.95 - 12.7
-
Rango de tamaño de tubo (in)
.06 – .187, .135 - .391, .08 – .25, .313 – .75, .195 – .5, .4 – 1, .023 – .125
Condiciones de uso
-
Propiedades de resistencia
Humedad, Protección contra la inmersión, Protección contra salpicaduras
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C)
125
-
Flamabilidad
Sin retardador de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 110
-
Temperatura de contracción (°C)
135
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión, Vibración
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable
América, Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bobina a granel, Bolsa y caja, Caja, Encapsulado, Palanca, Pieza
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación
No
-
País de origen del producto
República Checa
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HST-SCL