Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoropolímero modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
.16
-
Características del empalme :
Juego de empalme
-
Color del producto :
Transparente
Características de la configuración
-
Configuración del empalme :
De individual a individual
-
Número de estrías :
0
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.95 – 3.37
-
Diámetro interno del barril :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2426 – 5874
-
Longitud del producto :
29.21 mm [ 1.15 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-67 – 392
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme