Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Inline Joint
-
Método de cierre :
Encajar
-
Joints & Splices Connector Type :
Connector Block
-
Relleno :
PowerGel
-
Sello del cable :
Gel
-
Sello de caja :
Gel
Características de la configuración
-
Número de cables principales (máx.) :
5
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
.6/1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
10 – 25
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
25
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
6
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
31
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 55
-
Tipo de hidrófugo :
Agua, Humic Acids
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50393
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cardbox
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
De exterior, aéreo y enterrado de manera directa