Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  20, 26, 50, 68, 100

  • Número de filas  2, 4

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel sobre cobre

  • Tamaño de conector  Norma

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel, Paladio y níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au), Oro o enchapado en oro

  • Opciones de contacto  Instalado

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo, Estaño-plomo sobre níquel, Estaño sobre níquel

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .4, .5, 1

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .38 mm [ .015 in ]

  • Ancho del pin rectangular  .4 mm [ .015 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

  • Longitud de pin (mm) 4.39, 7.11

  • Longitud de pin (in) .173, .28

  • Grosor del pin rectangular  .38 mm [ .014 in ]

Fijación mecánica

  • Material del sistema de montaje  Zinc

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 2.77, 3.18

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .109, .125

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .109, .125

  • Alineación de conexión  Con, Sin

  • Material de recubrimiento del elemento de montaje  Níquel sobre cobre

  • Tipo de alineación de conexión  Rieles

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Acción/pin de fijación compatible, Orificios de montaje, Tornillo de montaje

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador, Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliftalamida, Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero al carbono

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .062 – .093, .125 – .2

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  Norma LR-86179-1, UL E28476

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Tubo

  • Cantidad por empaque  6, 8, 10, 14, 16

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-020-DRAVAP127

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.